Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Kernprogramm

Ergebnisse: 215
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Rundzylinder nach ISO 6432
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
  • Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
  • Durchmesser 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 2,5 ... 25 mm
  • Kraft 4,9 ... 4712 N
  • Doppeltwirkend, einfachwirkend drückend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Optional ohne Gewinde
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Variante mit Feststelleinheit
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
Kernprogramm
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • 1:1 austauschbar mit Linearantrieb DGP
  • Kompaktausführung
  • Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 153 ... 3016 N
  • Positionserkennung
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
Kernprogramm
  • Leichter im Vergleich zu anderen Schwenkantrieben
  • Gehäuse schützt vor Schwallwasser und Staub
  • Baugröße 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 20 Nm
  • Schwenkwinkel 90, 180, 270°
  • Positionserkennung
  • elastische Dämpfung beidseitig fest
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
Kernprogramm
  • Mehr Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung: elastisch (P), hydraulische Stoßdämpfer
  • Flanschwelle
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 17 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Pneumatische Antriebe > Stoßdämpfer
Kernprogramm
  • Hub 2 ... 10 mm
  • externe Dämpfung für Minischlitten DGST
 
Pneumatische Antriebe > Stoßdämpfer
Kernprogramm
  • Hub 1,7 ... 5 mm
  • Max. Energieaufnahme pro Hub 0,005 ... 0,25 J
  • Elastische Dämpfungsringe/ -Platten
  • Beidseitig mit metallischem Festanschlag.
 
Pneumatische Antriebe > Zylinderanbauteile und Zubehör > Befestigungselemente für Antriebe
Kernprogramm
  • Montagebausätze.
 
Pneumatische Antriebe > Zylinderanbauteile und Zubehör > Befestigungselemente für Antriebe
Kernprogramm
  • Fußbefestigungen für verschiedene Antriebe.
 
Pneumatische Antriebe > Zylinderanbauteile und Zubehör > Befestigungselemente für Antriebe
Kernprogramm
  • Flanschbefestigungen für verschiedene Antriebe.