#
Wird geladen...
  1. Home

  2. Produkte

Beispiele aus der Praxis

Rosenvermehrung automatisieren mit der Ventilinsel VTUX

Praxis

Rosenvermehrung automatisieren mit VTUX

Mehr lesen
Automatisierte Syntegon Anlage für Insulin Pens

Praxis

Der schnelle Weg zum sicheren Insulin-Pen

Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Jedes Jahr erkranken rund 10 Millionen Menschen daran. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Insulin-Pens für die Selbstmedikation. Die dänische Tochtergesellschaft von Syntegon hat ein automatisiertes System zur Montage dieser Geräte mit der Automatisierungsplattform von Festo entwickelt.

Mehr lesen
Standardisierte Automation von Festo vereinfacht Installation und Instandhaltung in der neuen Großanlage von Biotest AG

Praxis

Blutplasma effizient nutzen

Blutplasma ist ein unentbehrlicher Rohstoff zur Herstellung lebenswichtiger Medikamente. Die Nachfrage auf den weltweiten Märkten ist hoch. Um das wertvolle Gut noch effizienter nutzen zu können, hat die Biotest AG eine neue Großanlage zur Plasmafraktionierung entwickelt, mit der es möglich sein wird, fünf statt bislang drei Produkte aus einem Liter Plasma zu gewinnen. Standardisierte Komponenten von Festo vereinfachen die Installation und Instandhaltung.

Mehr lesen
#Biotech-/Pharma #Prozessindustrie
Alle Artikel zu diesem Thema