|
|
Drucken
|
|
|
Neuheit 11/2020
|
- Durchmesser 6, 10 mm
- Hublänge 5, 10 mm
- Kraft 9,4 ... 47 N
- Doppeltwirkend
- Ohne Dämpfung
|
|
|
|
|
Neuheit 11/2020
|
- Durchmesser 6, 10 mm
- Hublänge 5, 10 mm
- Kraft 9,4 ... 47 N
- Einfachwirkend drückend
- Ohne Dämpfung
|
|
|
|
|
|
- Einfache Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
- Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- Hublänge 5 ... 50 mm
- Kraft 9 ... 483 N
- doppeltwirkend, einfachwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Mehr Varianten als in der Norm
- Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Hublänge 1 ... 500 mm
- Kraft 51 ... 7 363 N
- Doppeltwirkend
- Dämpfung fest/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|
- Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
- Durchmesser 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 2,5 ... 25 mm
- Kraft 4,9 ... 4712 N
- Doppeltwirkend, einfachwirkend drückend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
- Optional ohne Gewinde
|
|
|
|
|
|
- Einfachwirkend drückend/ziehend
- Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 1 ... 25 mm
- Kraft 59 ... 4 510 N
- Einfachwirkend drückend/ziehend
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 1 ... 400 mm
- Kraft 68 ... 4712 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|
- Endlagenverriegelung vorne, hinten oder beidseitig
- Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 10 ... 500 mm
- Kraft 188 ... 4 712 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Clean Design:
- Reinigungsfreundlich
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
- Hublänge 1 ... 500 mm
- Kraft 141 ... 3016 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Extrem flache Bauweise
- Hohe Packungsdichte bei Blockmontage
- Durchmesser 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Hublänge 1 ...320 mm
- Kraft 68 ... 1870 N
- Doppeltwirkend
- Verdrehgesichert
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Hohe Packungsdichte bei Blockmontage
- Durchmesser 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Hublänge 1 ... 1000 mm
- Kraft 104 ... 1870 N
- Doppeltwirkend
- Verdrehgesichert
- Positionserkennung
- Dämpfung einstellbar
|
|
|
|
|
|
- Extrem flache Bauweise
- Hohe Packungsdichte bei Blockmontage
- Durchmesser 1,5, 2,5, 5, 10 mm
- Hublänge 10 ... 50 mm
- Kraft 3 ... 205 N
- Einfachwirkend drückend
- Verdrehgesichert
- Positionserkennung.
|
|
|
|
|