Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenzylinder
Multimountzylinder und Einschraubzylinder
Kompaktzylinder DPDM
Einschraubzylinder EGZ
 

Multimountzylinder und Einschraubzylinder

  Drucken  
  • Einfache Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 5 ... 50 mm
  • Kraft 9 ... 483 N
  • doppeltwirkend, einfachwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
  • Durchmesser 6, 10, 16 mm
  • Hublänge 5 ... 15 mm
  • Kraft 14 ... 109 N
  • Einfachwirkend drückend