Produkte
Pneumatische Antriebe
Schwenkantriebe
Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
Schwenkantriebe DRVS
Schwenkantriebe DSM
 

Schwenkantriebe mit Schwenkflügel

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Leichter im Vergleich zu anderen Schwenkantrieben
  • Gehäuse schützt vor Schwallwasser und Staub
  • Baugröße 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 20 Nm
  • Schwenkwinkel 90, 180, 270°
  • Positionserkennung
  • elastische Dämpfung beidseitig fest
 
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 80 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 270°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar.