Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Österreich
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Schwenkantriebe
Schwenk
-
Linearantriebe
Schwenk
-
Lineareinheiten DSL
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Pneumatische Antriebe
>
Schwenkantriebe
>
Schwenk-Linearantriebe
Produktfinder
Kolbenstangenzylinder metrisch
Antriebe mit Linearführungen
Kolbenstangenlose Zylinder metrisch
Schwenkantriebe
Zulassungen Pneumatische Antriebe
Engineering
Pneumatische Simulation
Rundschalttisch
Stoßdämpfer
Massenträgheitsmoment
Drucken
Schwenk
-
Lineareinheiten DSL
Durchmesser 16, 20, 25, 32, 40 mm
Hublänge 10 ... 200 mm
Kraft 102 ... 660 N
Schwenkwinkel 0 ... 272°
Drehmoment 1,25 ... 20 Nm
Positionserkennung
Durchgehende Kolbenstange.
Dokumentation
Produkte anzeigen