Produkte
Ventile
Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Applikationsspezifische Wegeventile
Vorsteuerventile VOFX
Magnetventile VOVK
Steuerblöcke VOFA
Magnetventile VOFD
Magnetventile VOFC
Magnetventile VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Ventile CDVI
Schnellschaltventile MHJ
M5-Compactsystem
 

Applikationsspezifische Wegeventile

  Drucken  
Neuheit 11/2020
  • Ventilfunktion 3/2
  • Anschluss G1/8
  • Spannung 24 V DC, Steckeranschluss nach Industrieform B
  • Druckbereich -0,9 bis 8 bar
 
Neuheit 11/2020
  • Extrem klein und leicht
  • Ventilfunktion 2/2, 3/2 NC
  • Flanschanschluss auf Anschlussblock oder Stecknippel 4 mm
  • Spannung 12, 24 V DC
  • Druckbereich -0,9 ... 7 bar
  • Sehr geringer Energieverbrauch - ideal für kompakte Ventilinseln oder batteriebetriebene Lösungen
 
  • Sicherheitsbauteil gemäß EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen)
  • In Ventilinsel VTSA integrierbar
  • Einsatz als Pressensicherheitsventil nach EN692 möglich
  • Druckaufbauventil
  • 5/2 Wegeventil mit Schaltstellungsabfrage, redundant
  • Durchfluss 1100 l/min
  • Spannung 24 V DC.
 
  • Anschluss G1/4, G1/4, NPT1/4 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX d, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
  • SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen.
 
  • Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil
  • Ventilfunktion 3/2, 5/2 mono- und bistabil
  • Anschluss G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX ia, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
 
  • Kompakte Bauform
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4, 6 mm
  • Durchfluss 180 ... 200 l/min
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt
  • Anschlussplatten.
 
  • Kurze Schaltzeiten
  • Einsatz als Vorsteuerventil
  • UL-Zulassung; Gleiche Anschlüsse und Kabel wie bei VUVG
  • Anschluss M3
  • Durchfluss 10 ... 30 l/min
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, direkt gesteuert
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Schnellschaltventil für höhere Durchflüsse
  • Anschluss M7; QS4
  • Durchfluss 100 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, direkt gesteuert
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Einzelventil für Clean Design
  • Im Nahrungsmittelbereich einsetzbar (basierend auf Norm EN 1672-2)
  • Anschluss G1/8
  • Steckanschluss 6 mm
  • Durchfluss 300 ... 650 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Anschluss über Kabelschwanz
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Lebensdauer: bis zu 5 Mrd. Schaltspiele
  • Schaltfrequenz bis zu 1000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion
  • 2/2 Wegeventile
  • Durchfluss 50 ... 100 l/min
  • Anschlussplatten
 
  • Anschluss Pk 3
  • Durchfluss 50 ... 105 l/min.