Produkte
Druckluftaufbereitung
Wartungsgeräte-Kombinationen
Baureihe MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Baureihe MS

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 550 ... 1500 l/min.
 
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Anschluss G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Durchfluss 5100 ... 14000 l/min
 
Neuheit 7/2019
  • Intelligentes Wartungsgerät für den energieffizienten Betrieb von pneumatischen Anlagen
  • Kombination aus Druckregler, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation
    • geregelter Ausgangsdruck
    • Erkennung des Anlagenstillstands durch Durchflussmessung
    • Stand-by Druckregelung
    • Leckage-Erkennung
    • einstellbar geregelter Druckanstieg (Soft-Start)
  • Erweiterbar mit CPX-System
 
Neuheit 7/2019
  • Energie Effizienz Modul als Erweiterung für das neue MSE6-C2M oder ein CPX-Terminal
    • kostengünstig ohne Feldbusknoten
    • Leckage-Erkennung
    • Druckmessung
    • Durchflussmessung
 
  • Intelligentes Wartungsgerät für den energieffizienten Betrieb von pneumatischen Anlagen
  • Anschluss G1/2
  • Durchfluss 4500 l/min
  • Druckdichtigkeitsprüfung
  • Druckerfassung
  • Durchflusserfassung
  • Verbrauchserfassung
  • Feldbus-Anbindung