Produkte
Pneumatische Antriebe
Antriebe mit Führungen
Antriebe mit Schlitten
Mini-Schlitten DGST
Mini-Schlitten DGSL, metrisch
Mini-Schlitten DGSL, Inch
Mini-Schlitten DGSC
Mini-Schlitten SLF
Mini-Schlitten SLS
Mini-Schlitten SLT
 

Antriebe mit Schlitten

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
Neuheit 11/2018
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 25 ... 589 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugelumlaufführung, Kugel-Käfig-Führung (bei Baugröße 20, 25)
 
  • Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 17 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
  • Baugröße 10 ... 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 68 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
  • Für kurze Hübe
  • Baugröße 6
  • Hublänge 1 ... 10 mm
  • Kraft 12,5 ... 17 N
 
  • Flachbauend
  • Durchmesser 6, 10, 16 mm
  • Hublänge 10 ... 80 mm
  • Kraft 17 ... 121 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Kugelumlaufführung.
 
  • Schmalbauend
  • Durchmesser 6, 10, 16 mm
  • Hublänge 5 ... 30 mm
  • Kraft 17 ... 121 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Kugelumlaufführung.
 
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 34 ... 590 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Kugelumlaufführung