Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenzylinder
Normbasierte Zylinder
Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kompaktzylinder ADN
Kompaktzylinder AEN
Kompaktzylinder ADN-EL
Kompaktzylinder CDC
 

Kompaktzylinder nach ISO 21287

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
  • Einfachwirkend drückend/ziehend
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 25 mm
  • Kraft 59 ... 4 510 N
  • Einfachwirkend drückend/ziehend
  • Dämpfung fest
 
  • Endlagenverriegelung vorne, hinten oder beidseitig
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 500 mm
  • Kraft 188 ... 4 712 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
  • Clean Design:
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 141 ... 3016 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest