|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Der universelle Zylinder
- Standardprofil mit zwei Sensornuten
- Zahlreiche Varianten
- Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Hublänge 1 ... 2800 mm
- Kraft 483 ... 7363 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|
- Robuste Zugstangenausführung
- Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Hublänge 1 ... 2800 mm
- Kraft 483 ... 48255 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|
- Clean Design:
- Reinigungsfreundlich
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Hublänge 10 ... 2800 mm
- Kraft 483 ... 7363 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|