Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenlose Zylinder
Magnetisch gekoppelte Zylinder
Linearantriebe DGO, metrisch
Lineareinheiten SLM
 

Magnetisch gekoppelte Zylinder

  Drucken  
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 10 ... 4000 mm
  • Kraft 68 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar.
 
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 10 ... 1500 mm
  • Kraft 68 ... 754 N
  • Positionserkennung.