Produkte
Ventilinseln
Universelle Ventilinseln
Ventilbatterie VTUG, mit elektrischem Einzelanschluss
Ventilinsel VTUG, mit Multipol- oder Feldbusanschluss
Ventilinsel VTUG-EX, mit Multipol- oder Feldbusanschluss
Ventilbatterien VTUS
Ventilinseln MPA-L
Ventilinseln MPA-S
Ventilinseln VTSA-F
Ventilinseln CPV, Compact Performance
Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
Ventilinseln VTUB-12
 
Ventilinseln >   

Universelle Ventilinseln

  Drucken  
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Durchfluss 130 ... 1380 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP65
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
  • Zulassung IEC-Ex
  • Hot-Swap-Funktion
  • Durchfluss 220 ... 630 l/min
  • Baubreite 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fach
  • Anschluss M5, M7, G 1/8
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67 / IP65
  • Anschlussplattenventile
  • Edelstahlbeschichtete Anschlussleiste
 
Kernprogramm
  • Durchfluss 600 ... 1300 l/min
  • Baubreite 20, 25 mm
  • Anschluss G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Kernprogramm
Neu 7/2018: Anschlussplatten Baubreite 10 und 20 für Rückschlagventile
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Kernprogramm
Neu 7/2018: Anschlussplatten Baubreite 10 und 20 für Rückschlagventile
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Kernprogramm
  • Durchflussoptimiert
  • Durchfluss 700 ...1400 l/min
  • Baubreite 18, 26 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
  • Schutzart IP65, NEMA 4
 
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
 
  • Durchfluss 170 l/min
  • Baubreite 10 mm
  • Druckbereich -0,9 ... 7 bar
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Schutzart IP40.
 
  • Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
  • Durchfluss 400 l/min
  • Baubreite 12 mm
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste