Produkte
Ventilinseln
Universelle Ventilinseln
Ventilinseln MPA-S
MPA-S mit CPX-Terminal
MPA-S mit Multipolanschluss
MPA-S mit AS-Interface-Anschluss
MPA-S mit CPI-Anschluss
 

Ventilinseln MPA-S

  Drucken  
Kernprogramm
Neu 7/2016: Rückschlagventilbausatz Kanal 3 und 5 für MPA2 Ventile
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Neu 7/2016: Rückschlagventilbausatz Kanal 3 und 5 für MPA2 Ventile
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 24 Ventilplätze/max.24 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 25 pol. Sub-D.
 
Neu 7/2016: Rückschlagventilbausatz Kanal 3 und 5 für MPA2 Ventile
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • 2 bis 8 Ventile frei konfigurierbar (max. 8 Magnetspulen) mit Eingangsrückmeldung.
 
Neu 7/2016: Rückschlagventilbausatz Kanal 3 und 5 für MPA2 Ventile
  • Ansteuerung Installationssystem CPI (übergeordneter Feldbus oder Steuerblock)
  • max. 32 Ventilplätze / max. 32 Magnetspulen.