Produkte
Ventilinseln
Applikationsspezifische Ventilinseln
Dosierkopf VTOE
Ventilinseln MPA-C
Ventilinseln VTOC
Ventilinseln MH1
 
Ventilinseln >   

Applikationsspezifische Ventilinseln

  Drucken  
  • Adressierbarer Volumenbereich von Mikroliter bis Milliliter
  • Hohe Präzision über einen weiten Volumenbereich
  • Einkanaliger Dosierkopf oder mehrkanalig montiert auf einer Schiene
  • 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten
  • Mediengetrenntes Magnetventil VODA-FD72
  • Druck 0 – 0.5 bar
  • Spule 24 VDC
  • Material PPS, Dichtung FPM
    • Option: PEEK und FFKM
 
  • NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
  • Schutzart IP69K, redundantes Dichtungssystem
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-Wege
  • Normalnenndurchfluss 450 ... 760 l/min
  • Breite der Ventile 14 mm
  • 2 ... 32 Ventilpositionen, 2 ... 32 Ventilspulen
  • Modular aufgebaut, Ventilplätze im Einzel-Raster
  • Multipolanschluss, Feldbusanschluss I-Port / IO-Link
  • Schutzklasse IP65, IP67, IP69K
 
  • Mehr Sicherheit durch Interlock Option
  • Kompakte Vorsteuerventilinsel
  • Hohe Packungsdichte
  • Ventile 2 x 3/2-Wege
  • 1 ... 24 Ventilpositionen
  • Breite der Ventile 12, 24 mm
  • Schutzart IP40
  • Durchfluss: 10 l/min
  • Multipolanschluss, IO-Link, I-Port
 
  • Direkt gesteuerte Miniaturventile
  • Breite 10 mm
  • Normalnenndurchfluss 10 ... 14 l/min
  • Spannung 5/12/24 V DC
  • Schaltzeiten 4 ms
  • Druck -0,9 ... 8 bar
  • Schutzart IP40
  • Einzelanschluss oder Multipolanschluss