Produkte
Ventilinseln
Zubehör für Ventilinseln
Ventile
Universelle Ventilbaugruppen
Ventile für MPA
Ventile für CPV, Compact Performance
Ventile für CPV-SC Smart Cubic
Ventile für VTUB-12
 

Universelle Ventilbaugruppen

  Drucken  
  • Durchfluss bis 700 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Einfacher Ventilwechsel
  • Für modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 64 Ventile.
 
  • Durchfluss bis 1600 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Vollplattenventile
  • Für Ventilinsel bis zu 8 Ventile.
 
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4 mm
  • Durchfluss 150 ... 220 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Breite 12 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung.