Produkte
Elektrische Verbindungstechnik
Leitungen
Verbindungsleitungen für Sensoren
NEBU
NEBS
SIM
KM12
 

Verbindungsleitungen für Sensoren

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Kabelbaukasten mit uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten an Steckdosen, Kabellängen und Kabelqualitäten sowie Steckern
  • abgestimmt auf alle Geräte mit M8- und M12-Stecker wie z. B.
    • Näherungsschalter
    • Positionstransmitter
    • Druckschalter, Drucksensoren, Drucktransmitter,
    • Durchflusssensoren
    • optische und induktive Sensoren
    • Ventile mit Zentralstecker wie CPE, MPA oder VSVA.
  • Kabellänge 0,1 ... 30 m.
 
Neu 7/2019: Neue Variante
  • Für rechteckige Bauform Rastermaß 2 mm
  • Für Gewinde M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
  • Verbindungsleitung zum Anschluss des Drucksensors SPAB
  • Verbindungsleitung des Objektsensors SBSI
  • Kabellänge 0,5 ... 10 m
 
  • Steckdosenleitung für Sensoren und Näherungsschalter
  • Kabellänge 2 ... 10 m.
 
  • Für den Anschluss von Eingängen und Ausgängen
  • Für den Anschluss von Einzelventilen oder Sensoren
  • Kabellänge 0,5 … 5 m.