|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Bauraumoptimierter Servoantriebsregler zum Betrieb von Schrittmotoren und bürstenlosen Gleichstrommotoren
- Spannung 24, 48 V DC
- Nennstrom 8 A (Spitze 10A)
- Leistung bis 300W
|
|
|
|
|
|
- Spannung 24 V DC
- Nennstrom 5 A
- Microschritt, 12 800 Schritte/U
- geregelter Servo-Controller für Schrittmotoren
|
|
|
|
|
|
- Spannung 24, 48 V DC
- Nennstrom 8 A
- Max. Schrittfrequenz 4 kHz.
|
|
|
|
|
|