Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für CP

Ergebnisse: 77
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 180 ... 3200 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Muffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Verkettungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4 mm
  • Durchfluss 150 ... 220 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Befestigungselemente für Ventilinseln.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Feldbus Direct / CPI-Anschaltung
  • 4 ... 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Installationssystem CPI.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 18 mm
  • Durchfluss 1600 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Eigensicher Ausführung nach ATEX Kategorie 2. (Zone 1)
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Kleinbauend und gewichtsoptimiert
  • Einzelanschluss
  • 2 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Anschluss horizontal und vertikal
  •  
  • Multipol
  • 4 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Sub-D
  • Flachbandkabel.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Höchste Leistungsdichte
  • Leicht und kompakt
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 14 mm
  • Durchfluss 800 l/min.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Steuerblock
  • SF3 (mit Festo Feldbus)
  • SB60
  • SF60 (mit DeviceNet)
  • Busanschluss Direct Link mit CP-Erweiterungsstrang
  • Ein-/Ausgangsmodule
  • Digital.
 
Sonstige Pneumatikgeräte > Bezeichnungssysteme
  • Halter für Bezeichnungsschilder.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Schilderträger für Ventilinseln.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Neu 7/2019: Weitere Ausführungen
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Anschlussleisten

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Universelle Ventilbaugruppen
  • Pneumatische Multipole
  • Trennplatten
  • Reserveplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Durchfluss bis 1600 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Vollplattenventile
  • Für Ventilinsel bis zu 8 Ventile.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.