Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für CPV

Ergebnisse: 27
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4 mm
  • Durchfluss 150 ... 220 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Kleinbauend und gewichtsoptimiert
  • Einzelanschluss
  • 2 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Anschluss horizontal und vertikal
  •  
  • Multipol
  • 4 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Sub-D
  • Flachbandkabel.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Feldbus Direct / CPI-Anschaltung
  • 4 ... 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • PROFIBUS
  • Installationssystem CPI.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Eigensicher Ausführung nach ATEX Kategorie 2. (Zone 1)
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Höchste Leistungsdichte
  • Leicht und kompakt
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 14 mm
  • Durchfluss 800 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 18 mm
  • Durchfluss 1600 l/min.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Universelle Ventilbaugruppen
  • Pneumatische Multipole
  • Trennplatten
  • Reserveplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Durchfluss bis 1600 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Vollplattenventile
  • Für Ventilinsel bis zu 8 Ventile.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Verkettung
  • Elektrik-Brücke
  • Elektrik-Anschaltung
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Nennweite 0,7 ... 1,4 mm
  • Anschluss M7, G1/8, G1/4
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Befestigungselemente für Ventilinseln.
 
Sonstige Pneumatikgeräte > Bezeichnungssysteme
  • Halter für Bezeichnungsschilder.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Schilderträger für Ventilinseln.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Relaisplatten
  • Für CPV10 / 14
  • 2 Relais mit galvanisch getrennten Ausgängen
  • Betriebsspannung 20,4 …. 26,4 V DC
  • Laststrom je 1 A / 24 V DC +10%.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Steuerblock
  • SF3 (mit Festo Feldbus)
  • SB60
  • SF60 (mit DeviceNet)
  • Busanschluss Direct Link mit CP-Erweiterungsstrang
  • Ein-/Ausgangsmodule
  • Digital.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Dicht- und Trennelemente
Kernprogramm
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Montageelemente für Ventile.