Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für CPV-SC

Ergebnisse: 6
Drucken
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4 mm
  • Durchfluss 150 ... 220 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Feldbus Direct / CPI-Anschaltung
  • 4 ... 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • PROFIBUS
  • Installationssystem CPI.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV-SC, Smart Cubic
  • Kleinbauend und gewichtsoptimiert
  • Einzelanschluss
  • 2 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Anschluss horizontal und vertikal
  •  
  • Multipol
  • 4 … 16 Ventilplätze/max. 16 Magnetspulen
  • Sub-D
  • Flachbandkabel.
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Ansteuereinheiten Feldbus
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Universelle Ventilbaugruppen
  • Druckeinspeiseplatten
  • Abdeckplatten.