Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für DGC

Ergebnisse: 6
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Antriebe > Zylinderanbauteile und Zubehör > Linearführungen
Kernprogramm
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 5000 mm
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich.
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • 1:1 austauschbar mit Linearantrieb DGP
  • Kompaktausführung
  • Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 153 ... 3016 N
  • Positionserkennung
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
  • Schwerlastführung für hohe Lasten und Momente
  • Durchmesser 18, 25, 40 mm
  • Hublänge 1 ... 5000 mm
  • Kraft 153 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Endlagendämpfung mit Stoßdämpfer
  • Kugelumlaufführung
 
Pneumatische Antriebe > Zylinderanbauteile und Zubehör > Antriebsspezifisches Zubehör
  • Profilleiste, Halter, Anbau-Zwischenposition.
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Antriebe mit Wegmesssystem > Linearantriebe mit Wegmesssystem
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Hublänge 100 ... 2000 mm
  • Kraft 153 ... 1870 N
  • Max. Geschwindigkeit 5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit 0,2 ... 0,8 mm.