Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für DSNU

Ergebnisse: 5
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
Kernprogramm
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 50 mm
  • Kraft 24 ... 1763 N
  • Einfachwirkend drückend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Edelstahlzylinder
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Einbaufertige Lösungen
  • Pneumatische Baugruppen selbst erstellen mit dem Festo Design Tool 3D.
  • Wählen Sie Zubehör direkt am CAD Modell und definieren Sie Ihre vormontierte Baugruppe.
  •  
  • Verfügbar für folgende Baureihen:
    • Kolbenstangenzylinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Schwenkantriebe: DRRD, DRVS
    • Antriebe mit Führungen: DFM, DGSL
    • Linearantriebe mit Wegmesssystem: DFPI