Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für EGC

Ergebnisse: 6
Drucken
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektrische Antriebe > Zubehör für elektromechanische Antriebe > Linearführungen
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kugelumlaufführung.
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 5000 mm
  • Kraft 450 ... 1800 N.
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 2400 mm
  • Kraft 300 ... 1300 N.
 
Elektrische Antriebe > Zubehör für elektromechanische Antriebe > Befestigungselemente
Kernprogramm
  • Schraubenbausätze für Linearantrieb EGC
  • Gewinde: M5, M6, M8