Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für EMMS

Ergebnisse: 11
Drucken
Motoren und Controller > Servomotoren
  • Baugröße 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Drehmoment 1 ... 120 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,6 ... 14,4 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 28, 42, 57, 87
  • Haltemoment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spannung 24 ... 72 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 9,5 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
  • Rohrklemme für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser
  • Farbe weiss
  • RoHS konform.
 
Sonstige Pneumatikgeräte > Pneumatische Anzeigen
  • Druckbereich 0,1 … 8bar
  • Anschluss PK3, PK4
  • Durchfluss 175 .. 370 l/min.
 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen für Motoren
Kernprogramm
  • Für Servomotor EMMS-AS und Schrittmotor EMMS-ST
  • Kabellänge 5 … 15 m.
 
Motoren und Controller > Zubehör für Motoren und Controller > Verbindungsleitungen für Motoren
Kernprogramm
  • Für Servomotor EMMS-AS und Schrittmotor EMMS-ST
  • Kabellänge 5 … 15 m.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Flammhemmend nach UL 94 DIN 5510-2
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Schläuche für die verschiedensten Arbeitsumgebungen: auch in lebensmittelechter, flammhemmender, LABS-freier oder medienbeständiger Ausführung.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Stecknippel-Verschraubungen
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Für Schlauch Innendurchmesser 6, 9, 13, 19 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Schlauchtüllen
  • Schlauchklemmen.
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Proportional-Wegeventile
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 350 ... 2000 l/min
  • 5/3-Proportional-Wegeregelventil, geschlossen
  • Voll digitalisiert, mit integrierten Drucksensoren
  • Diagnosefähig
  • Mit Schaltausgang zum Ansteuern eine Klemm-Bremseinheit
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Schläuche für die verschiedensten Arbeitsumgebungen: auch in lebensmittelechter, flammhemmender, LABS-freier oder medienbeständiger Ausführung.