Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für MPA

Ergebnisse: 53
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 24 Ventilplätze/max.24 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 25 pol. Sub-D.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • 2 bis 8 Ventile frei konfigurierbar (max. 8 Magnetspulen) mit Eingangsrückmeldung.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
  • Ansteuerung Installationssystem CPI (übergeordneter Feldbus oder Steuerblock)
  • max. 32 Ventilplätze / max. 32 Magnetspulen.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Durchfluss bis 700 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Einfacher Ventilwechsel
  • Für modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 64 Ventile.
 
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
  • Schutzart IP69K, redundantes Dichtungssystem
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-Wege
  • Normalnenndurchfluss 450 ... 760 l/min
  • Breite der Ventile 14 mm
  • 2 ... 32 Ventilpositionen, 2 ... 32 Ventilspulen
  • Modular aufgebaut, Ventilplätze im Einzel-Raster
  • Multipolanschluss, Feldbusanschluss I-Port / IO-Link
  • Schutzklasse IP65, IP67, IP69K
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen für Ventilinseln
  • Für Multipolanschluss Sub-D
  • Verbindungsleitung zwischen Ventilinsel MPA und Steuerung
  • Kabellänge 0,5 ... 30 m
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschlussplatten
  • Abdeckplatten
  • Endplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • CPI-Anschaltung
  • ASI-Anschaltung
  • Drucksensoren
  • Spannungseinspeisungen
  • Weiteres Zubehör
 
Ventile > Druckventile
  • Druckregler
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4
  • Steckanschluss 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 80 ... 160 l/min
  • Bauform
    • Inline, ohne Manometer
    • Inline, mit Manometer in MPA
    • L-Form, mit Manometer in MPA
 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen
Kernprogramm
  • uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten an Steckdosen, Kabellängen und -qualitäten sowie Steckern
  • abgestimmt auf alle Geräte mit M8- und M12-Stecker wie z. B.
    • Näherungsschalter
    • Positionstransmitter
    • Druckschalter, Drucksensoren, Drucktransmitter,
    • Durchflusssensoren
    • optische und induktive Sensoren
    • Ventile mit Zentralstecker wie CPE, MPA oder VSVA.
  • Kabellänge 0,1 ... 30 m.
 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen, universell
Kernprogramm
  • Kabelbaukasten mit uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten an Steckdosen, Kabellängen und Kabelqualitäten sowie Steckern
  • abgestimmt auf alle Geräte mit M8- und M12-Stecker wie z. B.
    • Näherungsschalter
    • Positionstransmitter
    • Druckschalter, Drucksensoren, Drucktransmitter,
    • Durchflusssensoren
    • optische und induktive Sensoren
    • Ventile mit Zentralstecker wie CPE, MPA oder VSVA.
  • Kabellänge 0,1 ... 30 m.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Abdeckhaube für Ventilinsel MPA und CPX
  • Platzsparend durch kleine Abmessungen
  • Kein Konstruktionsaufwand, einfache Bestellung passend zur Ventilinsel.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Verkettung
  • Elektrik-Module.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Applikationsspezifische Ventilbaugruppen
  • Anschlussplatten
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Dicht- und Trennelemente

 

 
Steuerungstechnik > Dokumentationen