Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für MPA-L

Ergebnisse: 16
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschlussplatten
  • Abdeckplatten
  • Endplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Anschaltung
  • Elektrik-Verkettung.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Universelle Ventilbaugruppen
  • Versorgungsplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 1900 ... 4800 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 850 ... 17000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4
  • Anschluss G1/8, G1/4, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 1400 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 4800 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
  • Baugröße 9
  • Anschluss G3/4, G1 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 16000 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
 
Prozessautomation > Druckluftaufbereitung > Regler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 1000 ... 22000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
Kernprogramm
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
Druckluftaufbereitung > Regler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 1000 ... 22000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 6, 9
  • Anschluss G1/2, G3/4, G1 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 16000 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links