Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für OVEL

Ergebnisse: 3
Drucken
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Befestigung auf P-Anschlussleiste mit max. 8 Plätzen
  • Nennweite 0,45 ... 0,95 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS3, QS4, QS6
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Optional mit Abwurfimpuls
  • Vakuumsensor integriert
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
Neuheit 7/2020
  • Baugruppe bestehend aus Vakuumsaugdüsen OVEL, der P-Anschlussleiste OABM-P und Anschlusszubehör. Alle Produkte sind bereits ab Werk zusammen montiert.
 
Vakuumtechnik > Zubehör für Vakuum > Vakuumfilter
  • Für Vakuumsaugdüsen OVEL
  • Filterfeinheit 40µm