Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für cmmp-as

Ergebnisse: 5
Drucken
Motoren und Controller > Controller > Controller für Servomotoren
  • Nennspannung 230 V AC, 400 V AC
  • Nennstrom 2,5 ... 30 A
  • Nennleistung 500 ... 18000 VA
 
Elektrische Verbindungstechnik > Steckverbinder
Kernprogramm
  • Steckverbinder für
    • Motorcontroller und Mehrachssteuerungen
    • Frontend Controller FEC
    • Busanbindung CAN-Bus und PROFIBUS
    • Motorcontroller CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen für Steuerungen
Kernprogramm
Neu 11/2019: Neue Variante
  • Verbindung zwischen Sensorinterface CASM und Wegmesssystem
  • Steuerleitung passend für Motorcontroller CMMS-ST und CMMP-AS
  • Kabellänge 0,3 ... 10 m.
 
Steuerungstechnik > Bediengeräte
  • Simulation von Ein-/ Ausgangssignalen während der Inbetriebnahme
  • Volle Funktionalität der E/A- Schnittstelle des Motorcontrollers verfügbar
  • Geeignet für die Inbetriebnahme des Motorcontrollers
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektrische Verbindungstechnik > Steckverbinder > Steckverbinder für Steuerungen
Kernprogramm
  • Steckersortiment für Motorcontroller CMMP-AS,CMMS-ST
  • Bestehend aus:
    • Stecker für Spannungsversorgung
    • Stecker für Motoranschluss.