Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für cmmt

Ergebnisse: 4
Drucken
Motoren und Controller > Controller > Controller für Servomotoren
Kernprogramm
Neu 7/2019: Neue Feldbus-Variante
  • Nennspannung 230 V AC
  • Nennstrom 2,8 ... 16,8 A
  • Nennleistung 350 ... 2000 VA
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Schrittmotoren
Kernprogramm
Neuheit 7/2019
  • Bauraumoptimierter Servoantriebsregler zum Betrieb von Schrittmotoren und bürstenlosen Gleichstrommotoren
  • Spannung 24, 48 V DC
  • Nennstrom 8 A (Spitze 10A)
  • Leistung bis 300W
 
Motoren und Controller > Zubehör für Motoren und Controller
Kernprogramm
  • Stecker und Anschaltungsgehäuse
 
Steuerungstechnik > Bediengeräte
Kernprogramm
  • Anzeige- und Bedieneinheit für Servoantriebsregler CMMT und für das Automatisierungssystem CPX-E.
  • Farbiger Touchscreen
  • Diagnosefunktion
  • Updatefunktion für Grundgerät