Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für dfpi

Ergebnisse: 3
Drucken
Prozessautomation > Antriebe > Linearantriebe
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
Prozessautomation > Antriebe > Linearantriebe
  • Adapterbausatz
  • Vormontierte Anschlußleitung für DFPI-...-P-...
    • einfache und schnelle Installation
    • Längen 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 m
    • Schutzart IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
 
Einbaufertige Lösungen
  • Pneumatische Baugruppen selbst erstellen mit dem Festo Design Tool 3D.
  • Wählen Sie Zubehör direkt am CAD Modell und definieren Sie Ihre vormontierte Baugruppe.
  •  
  • Verfügbar für folgende Baureihen:
    • Kolbenstangenzylinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Schwenkantriebe: DRRD, DRVS
    • Antriebe mit Führungen: DFM, DGSL
    • Linearantriebe mit Wegmesssystem: DFPI