Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für ms6

Ergebnisse: 28
Drucken
Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS > MS-LFR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2200 ... 7200 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftfilter > Baureihe MS > Fein- und Feinstfilter MS-LFM
  • Filterfeinheit 0,01 µm, 1 µm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 140 ... 3000 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Anschlussplatten
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftfilter > Baureihe MS > Filter MS-LF
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2000 ... 4100 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftregler > Baureihe MS > Präzisions-Druckregelventile MS-LRP
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 800 ... 5000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftregler > Baureihe MS > Druckregelventile MS-LR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2200 ... 7500 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, elektrisch betätigt MS-EE
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2600 ... 7000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Abzweigmodul MS-FRM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 3200 ... 14700 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftregler > Baureihe MS > Druckregelventile für Batteriemontage MS-LRB
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 600 ... 7300 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, manuell betätigt MS-EM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 3000 ... 8700 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftfilter > Baureihe MS > Aktivkohlefilter MS-LFX
  • Restölgehalt <= 0,003 mg/m³
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss max. 900 bzw. 2500 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Öler > Baureihe MS > MS-LOE
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2500 ... 7200 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbauventile, elektrisch betätigt MS-DE
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2600 ... 6450 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftregler > Baureihe MS > Präzisions-Druckregelventile für Batteriemontage MS-LRPB
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 800 ... 5000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbauventile, pneumatisch betätigt MS-DL
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2800 ... 6450 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftregler > Baureihe MS > Elektrik-Druckregelventile MS-LRE
  • Option: Bediengerät mit Display, integrierter Drucksensor mit elektrischem Ausgang
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchfluss 2200 ... 7500 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Trockner > Baureihe MS > MS-LDM1
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 200 ... 400 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Kondensatablass > MS-LWS
  • Wartungsfreies Zentrifugalprinzip: Kein Tausch von Filterpatronen notwendig
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,8 ... 16 bar
  • Durchfluss 2400...3800 l/min
  • Vollautomatischer Kondensatablass
  • Betätigung
    • Manuell
    • Elektrisch
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Verteilerblock MS-FRM-FRZ
Kernprogramm
  • Anschluss G1/2
  • Durchfluss 9850 ... 14600 l/min.