Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für p

Ergebnisse: 1393
Drucken
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Neu 7/2018: Weitere Ausführung, neu mit HART Protokoll
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Ventile > Piezoventile
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 19 ... 30 l/min
  • Spannung 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Betriebsdruck 0 ... 1,7 bar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 19 ... 30 l/min
  • Spannung 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Betriebsdruck 0 ... 1,7 bar
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Betätigungsaufsätze
  • Handhebel
  • Kipphebel
  • Kippschalter, Schlossschalter und Wahlschalter
  • Drucktaster und Pilztaster.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
 
Ventile > Piezoventile
Neuheit 11/2017
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Piezoventile
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 7 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
  • Durchfluss 400 l/min
  • Baubreite 12 mm
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventile > Proportional-Ventile
Neuheit 7/2018
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 7 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventile > Proportional-Ventile
Neuheit 11/2017
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Pneumatische Steuerungen
  • Anschluss M5
  • Durchfluss 50 l/min
  • Verzögerungszeit 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Additionszähler
  • Vorwahlzähler
  • Fronttafeleinbau
  • Schutzkappe.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G