Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für pen

Ergebnisse: 107
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Weitgehende Resistenz gegen die gängigen Reinigungs- und Schmiermittel
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,7 ... 10,8 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Druck -1 ... 8 bar
  • Spannung 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Schaltzustandsanzeige
  • Einstellbarer Schaltpunkt.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement
 
Prozessautomation > Schrägsitzventile
  • Anschluss DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 oder NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1 oder Rc-Gewinde nach DIN 10226-2
  • Mediumsdruck 0 ... 30 bar
  • Ventilfunktion 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Für nahezu alle Medien geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • ATEX-Zulassung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Neu 7/2018: Weitere Ausführung, neu mit HART Protokoll
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
  • Ventile für universelle Ventilbaugruppen
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
  • Ventile für applikationsspezifische Ventilbaugruppen
 
Prozessautomation
  • Absperrklappen für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Industriesegmenten.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Dicht- und Trennelemente
Kernprogramm
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
Kernprogramm
  • Ventile für Ventilbaugruppen nach Norm
 
Prozessautomation > Absperrklappen
  • Absperrklappe mit Handhebel
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN200
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten
  • Anschlussplatten/Anschlussleisten für Ventilbaugruppen nach Norm
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
  • Ventile für universelle Ventilbaugruppen
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
Kernprogramm
  • Ventile für Ventilbaugruppen nach Norm
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Betätigungsaufsätze
  • Kappen für tastende und verschlossene Handhilfsbetätigungen.
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile
  • Ventile für applikationsspezifische Ventilbaugruppen
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten
  • Anschlussplatten/Anschlussleisten für universelle Ventilbaugruppen
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten
Kernprogramm
  • Anschlussplatten/Anschlussleisten für universelle Ventilbaugruppen