Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für pun

Ergebnisse: 7
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Variantenvielfalt
  • Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Außendurchmesser 3 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Spiralschläuche
  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Spannungsrisse
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,6 ... 8 mm
  • Arbeitslänge 0,5 … 6 m
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Flammhemmend nach UL 94 DIN 5510-2
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Spiralschläuche
  • Konfektioniert mit nicht demontierbaren drehbaren Verschraubungen
  • Außendurchmesser 9,5 ... 11,7 mm
  • Innendurchmesser 6,4 ... 7,9 mm
  • Arbeitslänge 2,4 … 6 m
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 15 bar
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Antistatisch, elektrisch leitend
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 8 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum