Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für vtus

Ergebnisse: 5
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 1000 ... 1300 l/min
  • Baubreite 25 mm
  • Anschluss G1/4, NPT 1/4
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 600 ... 700 l/min
  • Baubreite 20 mm
  • Anschluss G1/8, NPT 1/8
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 1600 ... 2300 l/min
  • Baubreite 30 mm
  • Anschluss G3/8, NPT 3/8
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 600 ... 1300 l/min
  • Baubreite 20, 25 mm
  • Anschluss G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Universelle Ventilbaugruppen
  • Versorgungsplatten
  • Einspeiseplatten.