|
Ventile
>
Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
>
Universelle Wegeventile
|
|
- robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
- Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
- Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Durchfluss 600 ... 2400 l/min
- Druckbereich -0,9 ... 10 bar
- Temperaturbereich −10 ... +60 °C
- Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Muffenventil
- Elektrisch betätigt, vorgesteuert
- Pneumatische und mechanische Federrückstellung
|
|
|
|
|
|