Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für den Reinraum

Ergebnisse: 42
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Durchmesser 4, 6, 10 mm
  • Hublänge 5 ... 30 mm
  • Kraft 7,5 ... 47 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Magnetisch gekoppelte Zylinder
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 10 ... 4000 mm
  • Kraft 68 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
  • Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 17 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
Pneumatische Antriebe > Rundschalttische
  • Durchmesser Drehteller 65, 90, 140, 220 mm
  • Drehmoment 2,1 ... 58,9 Nm
  • Teilung 2 ... 24.
 
Pneumatische Antriebe > Balg- und Membranantriebe > Pneumatischer Muskel
  • Baugröße 5, 10, 20, 40 mm
  • Nennlänge 30 ... 9000 mm
  • Hubkraft 140 ... 6000 N
  • Anbindung gepresst
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
Kernprogramm
  • Mehr Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung: elastisch (P), hydraulische Stoßdämpfer
  • Flanschwelle
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
Kernprogramm
  • Leichter im Vergleich zu anderen Schwenkantrieben
  • Gehäuse schützt vor Schwallwasser und Staub
  • Baugröße 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 20 Nm
  • Schwenkwinkel 90, 180, 270°
  • Positionserkennung
  • elastische Dämpfung beidseitig fest
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 2400 mm
  • Kraft 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 5000 mm
  • Kraft 450 ... 1800 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
  • Baugröße 25, 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
  • Baugröße 15, 20, 26, 33, 46
  • Hublänge 25 ... 840 mm
  • Kraft 19 ... 392 N
  • Kugelumlaufführung und Kugelgewindetrieb
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
  • Baugröße 35, 45, 55, 75
  • Hublänge 50 ... 300 mm
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 45, 60, 80
  • max. Hublänge 2000 mm
  • Kraft 75 ... 250 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 32, 45, 60, 80
  • max. Hublänge 1000 mm
  • Kraft 110 ... 780 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung