Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

Ergebnisse: 37
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
  • Clean Design:
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Rundzylinder nach ISO 6432
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 50 mm
  • Kraft 24 ... 1763 N
  • Einfachwirkend drückend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Rundzylinder nach ISO 6432
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 483 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Elastische Dämpfungsringe beidseitig
  • Gleitführung.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 51 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Achscontroller
  • Pneumatisch Positionieren und Kraft regeln
  • ein Technologiemodul des CPX-Terminal
  • Einsatz mit allen CPX-Feldbusanschaltungen, auch Ethernet
  • Einfache Inbetriebnahme mit dem Festo Configurations Tool -FCT
  • Erkennt automatisch die angeschlossenen Systemkomponenten: Ventil VPWP, Sensorinterface CASM oder den Zylinder
  • Bewegt Massen zwischen 2 und 450 Kg
  • Kontrolliert Kräfte zwischen 30 und 4712 N
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Mechanik mit fest angebautem Motor
  • Baugröße 16, 25, 40
  • Hublänge 50 ... 400 mm
  • Kraft 50 ... 650 N
  • Kugelgewindetrieb mit verdrehgesicherter Kolbenstange
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 2400 mm
  • Kraft 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 5000 mm
  • Kraft 450 ... 1800 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Vorschubkräfte
  • Hohe Querkräfte und Momente
  • Baugröße 70, 80, 120, 150
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 2000 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Robust gegen raue äußere Einflüsse
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 7400 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Rollenführung.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 18, 25, 40
  • Hublänge 100 ... 1000 mm
  • Kraft 230 ... 1000 N
 
Elektromechanische Antriebe > Zubehör für elektrische Antriebe > Linearführungen
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kugelumlaufführung.
 
Motoren und Controller > Servomotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 40, 60, 80, 100
  • Drehmoment 1,4 ... 30 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,7 ... 4,1 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Servomotoren
  • Baugröße 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Drehmoment 1 ... 120 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,6 ... 14,4 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.