Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Dezentrale und modulare Steuerung

Ergebnisse: 1
Drucken
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • Kompakte Steuerung mit 400 MHz-Prozessor
  • CODESYS provided by Festo
  • 12 digitale Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 2 schnelle Zähler bis 250 kHz
  • Schnittstellen USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps und optional IO-Link, RS232, RS485/422, Encoder