Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für Sercos

Ergebnisse: 8
Drucken
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 …3200 l/min
  • Baubreite 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • AS-Interface-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT