Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Ergebnisse: 10
Drucken
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 35, 45, 55, 75
  • Hublänge 50 ... 300 mm
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 15, 20, 26, 33, 46
  • Hublänge 25 ... 840 mm
  • Kraft 19 ... 392 N
  • Kugelumlaufführung und Kugelgewindetrieb
 
Elektromechanische Antriebe > Schwenkantriebe
Kernprogramm
  • Baugröße 12, 16, 25, 32
  • Nenndrehmoment 0,15 ... 5 Nm
  • Drehwinkel endlos
 
Motoren und Controller > Servomotoren
  • Baugröße 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Drehmoment 1 ... 120 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,6 ... 14,4 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 28, 42, 57, 87
  • Haltemoment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spannung 24 ... 72 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 9,5 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform
  • Spannung 24 V DC
  • Nennstrom 5 A
  • Microschritt, 12 800 Schritte/U
  • geregelter Servo-Controller für Schrittmotoren
 
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • Kompakte Steuerung mit 400 MHz-Prozessor
  • CODESYS provided by Festo
  • 12 digitale Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 2 schnelle Zähler bis 250 kHz
  • Schnittstellen USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps und optional IO-Link, RS232, RS485/422, Encoder
 
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung