Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

Ergebnisse: 12
Drucken
Motoren und Controller > Servomotoren
  • Baugröße 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Drehmoment 1 ... 120 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,6 ... 14,4 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Servomotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 40, 60, 80, 100
  • Drehmoment 1,4 ... 30 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,7 ... 4,1 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 28, 42, 57, 87
  • Haltemoment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spannung 24 ... 72 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 9,5 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Schrittmotoren
  • Spannung 24, 48 V DC
  • Nennstrom 8 A
  • Max. Schrittfrequenz 4 kHz.
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform
  • Spannung 24 V DC
  • Nennstrom 5 A
  • Microschritt, 12 800 Schritte/U
  • geregelter Servo-Controller für Schrittmotoren
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Servomotoren
  • Nennspannung 230 V AC, 400 V AC
  • Nennstrom 2,5 ... 30 A
  • Nennleistung 500 ... 18000 VA
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Mechanik mit fest angebautem Motor
  • Baugröße 16, 25, 40
  • Hublänge 50 ... 400 mm
  • Kraft 50 ... 650 N
  • Kugelgewindetrieb mit verdrehgesicherter Kolbenstange
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Vorschubkräfte bis zu 17 kN
  • Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hublänge 30 ... 1500 mm
  • Kraft 600 ... 17000 N
  • Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
  • Kugelgewindeantrieb im Clean Design
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Gleitführung.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 35, 45, 55
  • Hublänge 50 ... 1500 mm
  • Kraft 50 ... 350 N
  • Kugelumlaufführung oder Gleitführung.