Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Wartungsgeräte Baureihe MS

Ergebnisse: 2
Drucken
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
Kernprogramm
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.