Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 16
Drucken
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Sensoren > Positionssensoren
  • Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang
  • Erfassungsbereiche 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogausgang 0 ... 20 mA
  • Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang
  • Elektrischer Anschluss M8
  • Reproduzierbarkeit < 0,1 mm
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
  • Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
  • Durchflussmessbereiche
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schaltausgang 2x NPN oder 2x PNP oder IO-Link umschaltbar
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Kommunikationsschnittstelle IO-Link
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Druckmessbereich -1 bis 10 bar
  • Spannung 18 ... 30 V DC
  • Schaltausgang PNP / NPN umschaltbar
  • Öffner / Schließer umschaltbar
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform 30 x 30 mm
  • Kontrastreiches, blau hinterleuchtetes Display
  • Druckmessbereich -1 bis 16 bar
  • Spannung 20 ...30 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Steckanschluss 4 mm
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Höchste Flexibilität durch vielfältige pneumatische Adaptierung und umschaltbare elektrische Ausgänge
  • Druckmessbereich -1 bis 16 bar
  • Spannung 20 ...30 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, Steckanschluss 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
Neu 7/2018: Anschlussplatten Baubreite 10 und 20 für Rückschlagventile
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Höchste Leistungsdichte
  • Leicht und kompakt
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 14 mm
  • Durchfluss 800 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 18 mm
  • Durchfluss 1600 l/min.
 
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • Mehr Sicherheit durch Interlock Option
  • Kompakte Vorsteuerventilinsel
  • Hohe Packungsdichte
  • Ventile 2 x 3/2-Wege
  • 1 ... 24 Ventilpositionen
  • Breite der Ventile 12, 24 mm
  • Schutzart IP40
  • Durchfluss: 10 l/min
  • Multipolanschluss, IO-Link, I-Port
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
  • Durchfluss 400 l/min
  • Baubreite 12 mm
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Komponenten zur Einbindung dezentraler Module in die CPX-Automatisierungsplattform
  • Ideal zum Erstellen von Subsystemen
 
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • Kompakte Steuerung mit 400 MHz-Prozessor
  • CODESYS provided by Festo
  • 12 digitale Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 2 schnelle Zähler bis 250 kHz
  • Schnittstellen USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps und optional IO-Link, RS232, RS485/422, Encoder