Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 19
Drucken
Prozessautomation > Pilotventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Prozessautomation > Pilotventile
  • Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil
  • Ventilfunktion 3/2, 5/2 mono- und bistabil
  • Anschluss G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX ia, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
 
Prozessautomation > Pilotventile
  • Anschluss G1/4, G1/4, NPT1/4 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX d, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
  • SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen.
 
Prozessautomation
Kernprogramm
  • Digitale und analoge Endschalterboxen mit optischer Anzeige für Schwenkantriebe in Standard und explosionsgefährdeten Atmosphären.
 
Prozessautomation > Stellungsregler
Kernprogramm
  • Stellungsregler für doppeltwirkende Schwenkantriebe zur Ansteuerung von Absperr- oder Kugelhahnventilen in der Prozessautomation
 
Prozessautomation
  • Pneumatische Linearantriebe für Auf/Zu und Regelungsapplikationen mit integriertem Stellungsregler. Geeignet für Lineararmaturen wie Absperrschieber, Wehre und Quetschventile.
 
Prozessautomation
Kernprogramm
  • Pneumatische Schwenkantriebe nach dem Zahnstange-Ritzel- oder Hebelschwinge-Joch-Prinzip in Aluminium und Edelstahl, zur Automatisierung von Absperrklappen und Kugelhähnen.
 
Prozessautomation
Kernprogramm
  • Kugelhähne aus Messing und Edelstahl als Einzelkomponente oder fertig montiert mit pneumatischem Antrieb.
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
  • Betriebsart
    • Stand-alone
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Busprotokolle
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • eigensicher
    • EExi Namur und Non Ex Namur
  • Anschlussvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemmleiste (IP54)
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Eigensicher Ausführung nach ATEX Kategorie 2. (Zone 1)
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Norm-Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 …3200 l/min
  • Baubreite 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • AS-Interface-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
 
Prozessautomation > Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 700 ...1400 l/min
  • Baubreite 18, 26 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
  • Schutzart IP65, NEMA 4
 
Prozessautomation > Druckluftaufbereitung
Kernprogramm
  • Wartungseinheiten zur Druckluftaufbereitung, bestehend aus verschiedenen Gerätekombinationen in zwei Baureihen.
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Schläuche für die verschiedensten Arbeitsumgebungen: auch in lebensmittelechter, flammhemmender, LABS-freier oder medienbeständiger Ausführung.
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Leitungsanschluss (Verschraubung) und Leitungsverbindungselemente mit Steck- oder Stecknippelanschluss für die Leitungen.
  • Typische Formen für Steckverschraubungen und -verbindungen sind : gerade, L, T, X, Y
  • Dazu gehört spezielles Zubehör wie Blindstopfen.