Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergänzende Komponenten für VZQA

Ergebnisse: 3
Drucken
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Kernprogramm
  • Kurze Bauform
  • ATEX-Zulassung
  • Optional korrosions- und säurebeständig
  • Spannung 5 ... 30 V DC
  • Kabellänge 0,1 ... 30 m
  • Anschluss Stecker M8, M12
  • Elektrisch
  • Kontaktlos PNP, NPN
 
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Neu 7/2017: Weitere Ausführungen
  • Spannung 5...30 V DC, 230 V AC
  • Kabellänge 0,3, 2,5, 5 m
  • Anschluss Stecker M8
  • Elektrisch
    • Kontaktlos PNP, NPN.
 
Ventile > Sperrventile > Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. G3/4
  • Durchfluss 300 ... 6480 l/min
  • Sperrventil.