Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Clean Design Ventilinsel MPA-C

Ergebnisse: 1
Drucken
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
  • Schutzart IP69K, redundantes Dichtungssystem
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-Wege
  • Normalnenndurchfluss 450 ... 760 l/min
  • Breite der Ventile 14 mm
  • 2 ... 32 Ventilpositionen, 2 ... 32 Ventilspulen
  • Modular aufgebaut, Ventilplätze im Einzel-Raster
  • Multipolanschluss, Feldbusanschluss I-Port / IO-Link
  • Schutzklasse IP65, IP67, IP69K