Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 1
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar