Terminal
CPX

Teilenummer: 197330

 Kernprogramm 

modulares Peripheriesystem für Ventilinseln.


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt
Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.
 
 
 
Merkmal Wert
Interne Zykluszeit < 1 ms
Max. Adressvolumen Eingänge 64 Byte
Max. Adressvolumen Ausgänge 64 Byte
Diagnose Diagnose-Speicher
Kanal- und modulorientierte Diagnose
Unterspannung Module
Parametrierung Diagnoseverhalten
Failsafe-Reaktion
Forcen von Kanälen
Signal-Setup
LED Anzeigen Busstatus
Kanalstatus
Modulstatus
Systemstatus
Betriebsspannungsbereich DC 18 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC 24 V
Elektrische Ansteuerung Feldbus
integrierte Steuerung
Max. Stromversorgung 16 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen KC-EMV
Lagertemperatur -20 ... 70 °C
Schutzart IP65
IP67
Umgebungstemperatur -5 ... 50 °C
Zulassung RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)
ATEX-Kategorie Gas II 3G
Ex-Zündschutzart Gas Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU EPL Gc (RU)
Ex-Umgebungstemperatur -5°C <= Ta <= +50°C